Publier vos produits
Detex Ryobi® D4550 Door Closer
Detex

Detex Ryobi® D4550 Door Closer

Traduit par Google,

Les ferme-portes AL de la série D-4550 sont des ferme-portes robustes fabriqués en alliage d'aluminium à haute teneur en silicium, destinés à être installés sur les portes extérieures et intérieures soumises à une utilisation intensive et potentiellement abusive. Ils sont conçus pour offrir une fiabilité et des performances supérieures. Ces ferme-portes sont idéaux pour les applications commerciales suivantes : écoles, établissements médicaux, institutions, hôpitaux, immeubles de bureaux et toute porte d'entrée à fort trafic.

Spécification
  • Features

    • Full hydraulic checking controls the door through the full opening and closing cycles
    • Adjustable backcheck upon opening and adjustable general and latch speeds through closing cycle
    • Heavy duty forged arms are interchangeable
    • Adjustable Delayed-Action speed through closing cycle
    • Many heavy duty and extra heavy duty configurations available
Spécifications techniques
  • Réference unique.detex-ryobi-d4550-door-closer
  • Famille de produitsRyobi Door Closers
  • Groupe de produitsDoor Closers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
  • Code Uniclass 2015Pr_30_36_59_15
  • Description de l'Uniclass 2015Controlled door closers
  • Code CSI MasterFormat 201408 71 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Door Hardware
  • Numéro OmniClass23-17 19 11 19 11
  • Titre OmniClassDoor Closers