Publier vos produits
Detex V40 Rim Exit Device
Detex

Detex V40 Rim Exit Device

Traduit par Google,

La série V40 est un dispositif anti-panique et anti-incendie de classe 1, sûr et durable, à prix abordable. Il est conçu pour tous les types de portes simples et doubles à meneaux. Sa plaque de montage brevetée et son système de positionnement de gâche garantissent une installation simple et précise.

Spécification
  • Features

    • Heavy-duty ribbed aluminum rail extrusion
    • Fast and easy installation saves time and money
    • Outside trims are easily changed or rekeyed without removing device from door
    • Angled end cap deflects damage away from device
    • Withstands over 1400 pounds of static pull force for greater security
Spécifications techniques
  • Réference unique.detex-v40-rim-exit-device
  • Famille de produitsValue Series
  • Groupe de produitsRim Exit Devices
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
  • Code Uniclass 2015Pr_30_36_08_63
  • Description de l'Uniclass 2015Panic exit devices
  • Code CSI MasterFormat 201408 71 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Door Hardware
  • Numéro OmniClass23-17 19 11 29 13
  • Titre OmniClassDoor Emergency Exit Panic Bars