Publier vos produits
Detex V40xNS Narrow Stile Rim Exit Device
Detex

Detex V40xNS Narrow Stile Rim Exit Device

Traduit par Google,

Le dispositif antipanique à montant étroit de la série V40xNS est un dispositif antipanique et anti-incendie sûr et durable, proposé à un prix abordable. Il est conçu pour les portes simples et doubles à montant étroit avec meneaux. Sa plaque de montage brevetée et son système de positionnement de gâche garantissent une installation simple et précise du dispositif antipanique. Sa longueur étendue permet au V40xNS de franchir les montants des portes à montant étroit de 5 cm.

Spécification
  • Features

    • Heavy-duty ribbed aluminum rail extrusion
    • Fast and easy installation saves time and money
    • Outside trims are easily changed or rekeyed without removing device from door
    • Angled end cap deflects damage away from device
    • Withstands over 1400 pounds of static pull force for greater security
Spécifications techniques
  • Réference unique.detex-v40xns-narrow-stile-rim-exit-device
  • Famille de produitsValue Series
  • Groupe de produitsRim Exit Devices
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
  • Code Uniclass 2015Pr_30_36_08_63
  • Description de l'Uniclass 2015Panic exit devices
  • Code CSI MasterFormat 201408 71 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Door Hardware
  • Numéro OmniClass23-17 19 11 29 13
  • Titre OmniClassDoor Emergency Exit Panic Bars