Publier vos produits
Detex V50 Surface Vertical Rod Exit Device
Detex

Detex V50 Surface Vertical Rod Exit Device

Traduit par Google,

La tringle verticale V50 Surface est une ferrure anti-panique et anti-incendie robuste et économique, conçue pour tous types de portes simples et doubles sans meneau. Sa plaque de montage brevetée et son système de positionnement de gâche garantissent l'installation la plus simple et la plus précise possible de la ferrure anti-panique.

Spécification
  • Features

    • Heavy-duty ribbed aluminum rail extrusion
    • Stainless steel 3/4″ deadlocking, top latch bolt
    • Fast and easy installation saves time and money
    • Outside trims are easily changed or rekeyed without removing device from door
    • Angled end cap deflects damage away from device
    • Withstands over 1400 pounds of static pull force for greater security
Spécifications techniques
  • Réference unique.detex-v50-surface-vertical-rod-exit-device
  • Famille de produitsValue Series
  • Groupe de produitsSurface Vertical Rod Exit Devices
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
  • Code Uniclass 2015Pr_30_36_08_63
  • Description de l'Uniclass 2015Panic exit devices
  • Code CSI MasterFormat 201408 71 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Door Hardware
  • Numéro OmniClass23-17 19 11 29 13
  • Titre OmniClassDoor Emergency Exit Panic Bars