Publier vos produits
Detex V50xW Surface Vertical Rod Exit Device
Detex

Detex V50xW Surface Vertical Rod Exit Device

Traduit par Google,

Le dispositif de tringle verticale de surface V50xW est un système anti-panique et anti-incendie robuste à un prix abordable. Il est conçu pour tous les types de portes et portails simples et doubles à meneaux exposés ou susceptibles d'être exposés aux intempéries. Sa plaque de montage brevetée et son système de positionnement de gâche garantissent l'installation la plus simple et la plus précise possible de ce système anti-panique.

Spécification
  • Features

    • Heavy-duty ribbed aluminum rail extrusion
    • Stainless steel 3/4″ deadlocking, top latch bolt
    • Fast and easy installation saves time and money
    • Outside trims are easily changed or rekeyed without removing device from door
    • Angled end cap deflects damage away from device
    • Withstands over 1400 pounds of static pull force for greater security
Spécifications techniques
  • Réference unique.detex-v50xw-surface-vertical-rod-exit-device
  • Famille de produitsValue Series
  • Groupe de produitsSurface Vertical Rod Exit Devices
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
  • Code Uniclass 2015Pr_30_36_08_63
  • Description de l'Uniclass 2015Panic exit devices
  • Code CSI MasterFormat 201408 71 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Door Hardware
  • Numéro OmniClass23-17 19 11 29 13
  • Titre OmniClassDoor Emergency Exit Panic Bars