Publier vos produits
Detex V51xW Weatherized Surface Vertical Rod Exit Device – Top Rod Only
Detex

Detex V51xW Weatherized Surface Vertical Rod Exit Device – Top Rod Only

Traduit par Google,

Le dispositif V51xW Surface Vertical Rod Top Rod Only est un dispositif anti-panique et anti-incendie robuste à un prix abordable. Il est conçu pour tous les types de portes et portails simples et doubles à meneaux, exposés ou susceptibles d'être exposés aux intempéries. Sa plaque de montage brevetée et son système de positionnement de gâche garantissent l'installation la plus simple et la plus précise possible de ce type de dispositif.

Spécification
  • Features

    • Heavy-duty ribbed aluminum rail extrusion
    • Stainless steel 3/4″ deadlocking, top latch bolt
    • Fast and easy installation saves time and money
    • Outside trims are easily changed or rekeyed without removing device from door
    • Angled end cap deflects damage away from device
Spécifications techniques
  • Réference unique.detex-v51xw-weatherized-surface-vertical-rod-exit-device-top-rod-only
  • Famille de produitsValue Series
  • Groupe de produitsSurface Vertical Rod Exit Devices
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
  • Code Uniclass 2015Pr_30_36_08_63
  • Description de l'Uniclass 2015Panic exit devices
  • Code CSI MasterFormat 201408 71 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Door Hardware
  • Numéro OmniClass23-17 19 11 29 13
  • Titre OmniClassDoor Emergency Exit Panic Bars