Publier vos produits
DSI ES9000 Optical Turnstile with Barrier
Detex

DSI ES9000 Optical Turnstile with Barrier

Traduit par Google,

Le tourniquet optique ES9000 avec barrière est personnalisable pour répondre aux besoins spécifiques de chaque organisation. Il est également doté d'une adressabilité IP, une technologie qui peut être intégrée au réseau de l'organisation pour un contrôle optimal du tourniquet. Si vous ne souhaitez pas connecter le tourniquet au réseau, le contrôleur de bureau personnalisé permet son contrôle à distance, permettant aux opérateurs de contourner et de réinitialiser les voies si nécessaire, garantissant ainsi une circulation fluide des personnes entrant et sortant de tout espace.

Spécification
  • Features

    • Detects and deters tailgating
    • 9″ wide bollard width
    • Wide variety of finishes and paint colors
    • Customizable to fit building decor
Spécifications techniques
  • Réference unique.dsi-es9000-optical-turnstile-with-barrier
  • Famille de produitsTurnstiles
  • Groupe de produitsOptical Turnstiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Portillons d’accès piéton et portails
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Numéro OmniClass23-29 13 23
  • Titre OmniClassAccess Control Turnstiles

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis