Publier vos produits
BlueKit JK 180-MB - Clapet de ventilation
BlueKit JK 180-MB - Clapet de ventilation

    BlueKit JK 180-MB - Clapet de ventilation

    Caractéristiques

    - Possibilité de montage à fleur dans le voile du mur et dans la dalle
    - Tôle de montage incluse
    - Montage en applique possible
    - Ailettes à corps creux en profilé d’aluminium, aérodynamiques et résistant à la torsion
    - Moteur à ressort de rappel
    - Montage possible dans le lanterneau HVC/HVL
    - Modèles sur-mesure disponibles sur demande
    - Convient particulièrement aux gaines d'ascenseur et aux gaines techniques
    - Version JK 180-MB-FR avec moteur à ressort de rappel, version JK 180-MB-DC avec moteur à courant continu

      Spécification
      • Technische Daten

        Surface nette de ventilation :
        JK 190-FR: 0,10 m² / 0.23 m² / 0,41 m² / 0,62 m² / 0,90 m² / 1,22 m²
        JK 190-DC: 0,10 m² / 0,23 m² / 0,41 m² / 0,62 m²
        Réservation conseillée à prévoir (B1xH1) :
        JK 190-FR: 590 x 450 mm / 700 x 450 mm / 760 x 620 mm / 930 x 790 mm / 1090 x 950 mm / 1260 x 1120 mm / 1430 x 1290 mm
        JK 190-DC: 590 x 450 mm / 760 x 620 mm / 930 x 790 mm / 1090 x 950 mm
        Réservation minimale à prévoir ( (B1xH1) :
        JK 190-FR: 530 x 450 mm / 640 x 450 mm / 700 x 620 mm / 870 x 790 mm / 1030 x 950 mm / 1060 x 1120 mm / 1370 x 1290 mm
        JK 190-DC: 500 x 450 mm / 670 x 620 mm / 840 x 790 mm / 1000 x 950 mm
        Dimensions tôle de montage (B2xH2) :
        JK 190-FR: 740 x 600 mm / 850 x 600 mm / 910 x 770 mm / 1080 x 940 mm / 1240 x 1100 mm / 1410 x 1270 mm / 1580 x 1440 mm
        JK 190-DC: 740 x 600 mm / 910 x 770 mm / 1080 x 940 mm / 1240 x 1100 mm
        Ailettes à corps creux : Aluminium
        Joint : Profilé en caoutchouc EPDM
        Matériel : Tôle d’acier profilée, indéformable
        Epaisseur : 1,5 mm
        Alimentation : 24 V AC/DC
        Couple : 20 Nm (JK 180-MB-FR) / 10 Nm (JK 180-MB-DC)
        Sécurité fonctionnelle : 11.000 cycles
        Durée de vie : 60000 positions d'urgence (JK 180-MB-FR)
        Niveau sonore : Env. 25 dB (JK 180-MB-DC)

      Spécifications techniques
      • Réference unique.bluekit-jk-180-mb-louvre-flap
      • Famille de produitsBlueKit
      • Groupe de produitsClosing element
      • Date de publication2025-11-03
      • Numéro d'édition1
      Classification
      • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Ventilation / Système de désemfumage