Publier vos produits
FILUM & CLASSICHE Flush-fitting door with concealed hinges
Dierre

FILUM & CLASSICHE Flush-fitting door with concealed hinges

Traduit par Google,
Classiche by Dierre propose une nouvelle interprétation des portes intérieures traditionnelles avec structure alvéolée et panneaux en MDF.‎ Huit classiques Dierre repensés dans leurs motifs et leurs couleurs, des lignes géométriques soignées des modèles Forte au goût contemporain, jusqu'aux gravures sophistiquées des Ligne Bonaparte, en parfait style empire.‎ Classiche né pour durer dans le temps, grâce au laquage des portes et des cadres, réalisé avec des couches superposées de peinture polyuréthane qui garantissent une très haute résistance mécanique à l'abrasion et protègent contre l'attaque de la plupart des agents liquides .‎ Une gamme également disponible avec un cadre affleurant au mur.‎
Spécification
  • Wall paints and wallpaper that can be applied to the door surface, perfect coplanarity guaranteed by the perimeter frame and by the extruded and oxidized aluminium architrave (optional): the aluminium Filum frame has been conceived to be almost invisible and blend into the environment.‎ A modern solution enriched by the practicality of a single mounting kit suitable for both plasterboard and masonry, also available in a "full height" version.‎ The Filum frame is suitable and can be installed with modern line interior doors, Materiche and classic lines.‎
Spécifications techniques
  • Réference unique.FILUM-CLASSICHE-Flush-fitting-door-with-concealed-hinges
  • Famille de produitsInternal doors
  • Groupe de produitsFilum
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
  • Classification IFCPorte