Publier vos produits
FREESTYLE RASÈ Hinged door
FREESTYLE RASÈ Hinged door
FREESTYLE RASÈ Hinged door
FREESTYLE RASÈ Hinged door
FREESTYLE RASÈ Hinged door
FREESTYLE RASÈ Hinged door
FREESTYLE RASÈ Hinged door
    Dierre

    FREESTYLE RASÈ Hinged door

    Traduit par Google,
    Porte laquée au motif marqué et contemporain, Freestyle s'impose comme un véritable meuble.‎ Son caractère se définit en choisissant les gravures disponibles dans le catalogue et en les associant à la gamme de laquage, jusqu'à les assortir à des verres au design similaire .‎ Disponible dans les nouvelles finitions d'ameublement Portedi, sélectionnées par NCS : sols argileux, violet, gris Saturne, gris tourterelle, glace, corde.‎ Les formes abstraites et géométriques entrent dans la maison avec les nouvelles portes modernes approuvées par Dierre.‎ Quatre collections de portes laquées avec des surfaces à motifs pour donner à chaque environnement sa personnalité.‎ Freestyle libère l'imagination avec des gravures pantographiées profondes qui ressemblent à la main libre, D-metria inspire la créativité grâce à ses motifs et ses couches superposables, Light montre l'élégance intemporelle des lignes simples tout en Lumière est dédiée au client sophistiqué qui aime les surfaces polies et les inserts en divers matériaux.‎ Les portes modernes Dierre sont des portes spéciales qui améliorent l'espace en enrichissant la maison de créativité et de technologie.‎
    Spécifications techniques
    • Réference unique.FREESTYLE_RASE-Hinged-door
    • Famille de produitsInternal doors
    • Groupe de produitsFreestyle
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte