Publier vos produits
Smooth Square Aluminum Porch Columns with Astragal

Smooth Square Aluminum Porch Columns with Astragal

Traduit par Google,

Nos colonnes de porche en aluminium carrées et agréables à l'architecture offrent un astragale avec un chapiteau décoratif et une base à profil bas. Ces colonnes carrées structurelles sont offertes en largeurs de 6", 8" et 10". Les colonnes de porche carrées DSI sont idéales pour les utilisations commerciales et résidentielles. Nos colonnes peuvent s'enrouler autour des publications existantes (des modifications peuvent être nécessaires). DSI est le seul fournisseur de colonnes en aluminium à recevoir la certification PCI 4000 du Powder Coating Institute. Toutes les colonnes sont vérifiées conformes à la norme AAMA 2604. Une mise à niveau AAMA 2605 en option est disponible sur commande spéciale. Les colonnes en aluminium DSI ont une garantie limitée à vie.

Spécifications techniques
  • Réference unique.aluminum-square-smooth-columns-with-astragal
  • Famille de produitsPorch Columns
  • Groupe de produitsAluminum Columns
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-12-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Colonnes
  • Classification IFCColonne
  • Nom UNSPSCColumns
  • Code UNSPSC30161902
  • Code Uniclass 2015EF_20_30
  • Description de l'Uniclass 2015Columns
  • Numéro OmniClass23-13 35 11 13 11
  • Titre OmniClassColumns