Publier vos produits
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing
Tuscany Aluminum Deck Railing

    Tuscany Aluminum Deck Railing

    Traduit par Google,
    La beauté rencontre la force. L'élégance rencontre la distinction. Le chef-d'œuvre rencontre l'ingénierie innovante. La rampe de terrasse en aluminium Westbury® a été conçue avec ces éléments essentiels à l'esprit. Avec une variété de designs, de couleurs et de textures, vous décidez ce qui vous convient. Que vous ajoutiez une balustrade à l'avant de votre maison ou à la terrasse à l'arrière, vous aurez transformé votre maison en une retraite très accueillante. La Toscane présente des conceptions classiques à 2 rails. Ces conceptions sont accentuées par une traverse supérieure élégante et des balustres de ¾ po ainsi qu'une variété de finitions satinées, texturées et multicolores et une garantie à vie limitée. La rampe Toscane est disponible avec des balustres carrés (C10) ou ronds (C101).
    Spécification
    • Railing Heights36” and 42”
      Railing Lengths4', 5’, 6’, 7’, and 8’
      Stair Rail Lengths4', 5’, 6’, 7’, and 8’
      Post Dimensions2" Residential Post (.090" Wall)
      2" Heavy Duty Post (.093" Wall)
      2 1/2" Residential Post (.125 Wall)
      2 1/2" Power Post (.125" Wall)
      3" Residential Post (.095 Wall)
      4" Smooth Post (.125" Wall)
      4" Deco Post (.090" Wall)
      6" Deco Post (.090" Wall)
      Post Applications for Straight Sections36" T Straight Railing sections require a 37" T post or a 36" T Crossover post.
      42" T Straight Railing sections require a 43" T post or a 42" T Crossover post
      Post Applications for Stair Sections36" T Stair Railing sections require a 47" T post.
      42" T Stair Railing sections require a 53" T post. If the crossover feature is utilized the optional Crossover Adapter is required
      BalusterSquare Baluster (C10) - ¾” x ¾” x .045” wall
      Round Baluster (C101) – ¾” x .050” wall
      Baluster SpacingStraight Section 3.875”
      Stair Section 3.625”
      Stylish Top Rail1 3/4” w (.090”) x 1 3/8” t (.085”)
      Bottom Rail1 3/4” w (.090”) x 1 1/4” t (.120”)
      WarrantyDSI Aluminum Lifetime Limited Warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tuscany-railing
    • Famille de produitsRailing
    • Groupe de produitsAluminum Railing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps