Publier vos produits
Veranda Glass Series Deck Railing
Veranda Glass Series Deck Railing
Veranda Glass Series Deck Railing
Veranda Glass Series Deck Railing
Veranda Glass Series Deck Railing
Veranda Glass Series Deck Railing

    Veranda Glass Series Deck Railing

    Traduit par Google,
    La beauté rencontre la force. L'élégance rencontre la distinction. Le chef-d'œuvre rencontre l'ingénierie innovante. La rampe de terrasse en aluminium Westbury® a été conçue avec ces éléments essentiels à l'esprit. Avec une variété de designs, de couleurs et de textures, vous décidez ce qui vous convient. Que vous ajoutiez une balustrade à l'avant de votre maison ou à la terrasse à l'arrière, vous aurez transformé votre maison en une retraite très accueillante. Veranda (C70) crée une zone de visualisation phénoménale. La conception cristalline intègre des panneaux de verre pleins dans la conception classique à 2 rails. Que vous ayez une vue sur la terre ou sur l'eau, Veranda vous offre un concept ouvert avec la sécurité de sections de garde-corps complètes. Les sections de garde-corps ne sont pas livrées avec des panneaux de verre. Les panneaux doivent être commandés séparément. DSI propose un panneau de verre standard clair et des panneaux bronze et gris en commande spéciale. Des rails en verre trempé 3/8" en option sont disponibles. DSI n'offre pas de verre trempé 3/8".
    Spécification
    • Railing Heights:36” and 42”
      Railing Lengths:4', 5’, and 6’
      Stair Rail Lengths:All Stair Rails are Custom Ordered
      Post Dimensions:2" Residential Post (.090" Wall)
      2" Heavy Duty Post (.093" Wall)
      2 1/2" Residential Post (.125 Wall)
      2 1/2" Power Post (.125" Wall)
      3" Residential Post (.095 Wall)
      4" Smooth Post (.125" Wall)
      4" Deco Post (.090" Wall)
      6" Deco Post (.090" Wall)
      Post Applications for Straight Sections36" T Straight Railing sections require a 37" T post or a 36" T Crossover post.
      42" T Straight Railing sections require a 43" T post or a 42" T Crossover post
      Post Applications for Stair Sections36" T Stair Railing sections require a 47" T post.
      42" T Stair Railing sections require a 53" T post. If the crossover feature is utilized the optional Crossover Adapter is required
      Glass Panel:¼" Tempered Glass. Standard Glass Panel Color: Clear. Special Order Colors: Bronze and Grey
      Stylish Top Rail:1 3/4” w (.085”) x 1 3/8” t (.085”)
      Bottom Rail:1 3/4” w (.085”) x 1 1/4” t (.085”)
      Gates:Welded Gates: 36", 48", and 60" w openings. Custom sizes are available through Tech Services.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.veranda-series-glass-railing
    • Famille de produitsRailing
    • Groupe de produitsWestbury Veranda Glass Railing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps