Publier vos produits
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing
Verticable® Cable Railing

    Verticable® Cable Railing

    Traduit par Google,
    La beauté rencontre la force. L'élégance rencontre la distinction. Le chef-d'œuvre rencontre l'ingénierie innovante. La rampe de terrasse en aluminium Westbury® a été conçue avec ces éléments essentiels à l'esprit. Avec une variété de designs, de couleurs et de textures, vous décidez ce qui vous convient. Que vous ajoutiez une balustrade à l'avant de votre maison ou à la terrasse à l'arrière, vous aurez transformé votre maison en une retraite très accueillante. C'est votre point de vue - Profitez-en avec Westbury VertiCable® (Style C80) VertiCable® offre des câbles verticaux contemporains et des balustres offrant un style architectural et des vues pratiquement dégagées. VertiCable® a été récemment révisé pour offrir une résistance et une durabilité accrues (brevet en instance). Toutes les sections sont assemblées en usine, tendues et expédiées sur des palettes prêtes pour une installation rapide. Le matériel VertiCable® reflète les produits Westbury® C-Series permettant une conception, des performances et une configuration cohérentes pour l'entrepreneur ou le constructeur. VertiCable® est disponible en 12 couleurs thermolaquées conformes à la norme AAMA 2604. Les couleurs personnalisées AAMA 2604 et 2605 sont disponibles sur commande spéciale.
    Spécification
    • Section Heights:36” and 42"
      Section Lengths:4', 5’, 6’, 7', and 8’ (7' & 8' available in 36" height only)
      Stair Section Lengths:4', 5', and 6'
      Post Dimensions:2" Residential Post (.090" Wall)
      2" Heavy Duty Post (.093" Wall)
      2 1/2" Residential Post (.125 Wall)
      2 1/2" Power Post (.125" Wall)
      3" Residential Post (.095 Wall)
      4" Smooth Post (.125" Wall)
      4" Deco Post (.090" Wall)
      6" Deco Post (.090" Wall)
      Post Applications for Straight Sections36" T Straight Railing sections require a 37" T post or a 36" T Crossover post.
      42" T Straight Railing sections require a 43" T post or a 42" T Crossover post
      Post Applications for Stair Sections36" T Stair Railing sections require a 47" T post.
      42" T Stair Railing sections require a 53" T post. If the crossover feature is utilized the optional Crossover Adapter is required
      Cable:1/8" Stainless Steel (316 Marine Grade)
      Baluster:5/8" Round
      Cable Spacing:3” Center to Center (for Cable Rail Sections)
      Top Rail:1 3/4” w (.090”) x 1 3/8” t (.085”)
      Bottom Rail:1 3/4” w (.125”) x 1 1/4” t (.125”)
      Bottom Rail Support:7' and 8'
      Gates:VertiCable Gates available in 36", 48", and 60" widths
      Patent:US 11,300,180 B2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.verticable-aluminum-railing
    • Famille de produitsRailing
    • Groupe de produitsCable Railing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps