Publier vos produits
Layers - Oak Classic - 300mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Oak Classic - 300mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Oak Classic - 300mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Oak Classic - 300mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Oak Classic - 300mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Oak Classic - 300mm - 19mm - Engineered Flooring
    Dinesen

    Layers - Oak Classic - 300mm - 19mm - Engineered Flooring

    Traduit par Google,

    OXC19300E2-4

    Couches classiques de chêne, 19x300mm, 2-4 m

    Dinesen Layers Oak est une collection de parquets en bois d'ingénierie dans le
    même haute qualité que les planchers en planches Dinesen. Les planches sont construites
    de trois couches de bois massif. Le dessus est constitué des matériaux les plus fins et solides
    chêne dans une épaisseur assortie à nos planchers en planches pleines et durera pendant
    générations. La couche intermédiaire est transversale et constituée de matériaux aboutés
    chutes de chêne ou de frêne issues de notre production de planches massives. Chêne
    et les cendres se complètent en dureté et en résistance, et le
    l'utilisation des deux types de bois contribue à la durabilité et
    durabilité de la planche. Le dessous de la planche est constitué soit
    en chêne massif ou en chutes aboutées en chêne ou en frêne, comme la couche intermédiaire.
    Ainsi, l'expression du dessous peut varier d'une planche à l'autre.

    Chêne Classique

    Structure subtile avec une expression classique. Harmonieux et calme. Moins de nœuds.

    Chêne − Longueurs aléatoires

    Les planches de longueurs aléatoires sont livrées dans les longueurs disponibles. Cela permet une transition fluide d'une pièce à l'autre et une expression cohérente parfaite pour de nombreux projets. Chaque planche est fabriquée le plus longtemps possible, ce qui permet une très grande utilisation du bois brut.

    Chêne, Chêne, Roble, Eiche, Ek, Eiketre, Eg

    Liste de prix:

    www.dinesen.com/en/products/price-lists/

    Spécification
    • Description:

      Engineered plank in three layers, with a top layer in Oak.
      All three layers are made of European hardwood
      The top lamella is 6 mm thick and defines the wear layer.

      Thickness: 19 mm. Tolerance: +/- 0.2 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Glue: Waterproof and formaldehyde-free

      Wood moisture content: 7% +/- 1%

      Tongue and groove: 6 mm

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Hardness (Brinell): 3,5

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal resistance: 0,17

      Heat conductivity (R): 0,11

      Formaldehyde content: Class E1

      Content of Pentachlorophenol: PCP < 5 ppm

      Density (kg/m³) : 650

    Spécifications techniques
    • Réference unique.layers-oak-classic-random-lengths-2-4-meter-300-mm-19mm-OXC19300E-2-4
    • Famille de produitsEngineered Floor
    • Groupe de produitsOak
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)19
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)4000
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Poids net (Kg)650
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet