Publier vos produits
EVOLUTION Commercial Rubber Flooring
EVOLUTION Commercial Rubber Flooring
EVOLUTION Commercial Rubber Flooring
EVOLUTION Commercial Rubber Flooring
    Dinoflex

    EVOLUTION Commercial Rubber Flooring

    Traduit par Google,

    Les revêtements de sol commerciaux ont évolué de la moquette traditionnelle et des surfaces dures à nos luxueux revêtements de sol en caoutchouc recyclé Evolution. Les designers peuvent donner vie à leurs visions avec les couleurs brillantes créant un espace cohérent et fonctionnel tout en résistant à l'épreuve du temps. Lorsque vous combinez ces mélanges de couleurs saisissants avec une traction élevée, un confort sous le pied et des propriétés insonorisantes supérieures, ce revêtement de sol en caoutchouc durable et résistant est parfait pour une large gamme d'applications commerciales. Découvrez la nouvelle génération de design.

    Contactez Dinoflex

    Spécification
    • Interlocking Tiles (Loose Lay)

      Size

      37” x 37”= 9.5 ft² (94 cm x 94 cm = 0.88 m²)

      Standard Thickness

      9/32” (7 mm), 5/16” (8 mm), 11/32” (9 mm)


      Square Edge Tile (Glue Down)

      Size

      38” x 38” = 10.0 ft² (96.5 x 96.5 cm = 0.93 m²)

      Standard Thickness

      5/32” (4 mm), 3/16” (5 mm), ¼”(6 mm), 9/32” (7 mm), 5/16” (8 mm), 11/32” (9 mm)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.evolution
    • Famille de produitsRubber Flooring
    • Groupe de produitsRecycled Rubber Tile, Commercial Flooring, High‑Durability
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-02
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalCaoutchouc
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCRubber flooring
    • Code UNSPSC30161705
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 19.33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Rubber Tile Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 15 15
    • Titre OmniClassRubber Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes