Publier vos produits
Next Step™ Walk Soft Rubber Flooring
Next Step™ Walk Soft Rubber Flooring
    Dinoflex

    Next Step™ Walk Soft Rubber Flooring

    Traduit par Google,

    Cette nouvelle option radicale de revêtement de sol intérieur a été exclusivement conçue et fabriquée pour apporter un soulagement lorsque de longues périodes debout sont nécessaires. Les composants NEXT STEP™ Walk Soft sont exceptionnellement durables et ont été conçus pour offrir une amélioration maximale des propriétés ergonomiques.

    Créé pour le confort sous le pied

    Cette série offre une sensation plus douce et plus confortable tout en offrant aux utilisateurs la durabilité et la facilité d'entretien qui rendent les revêtements de sol en caoutchouc recyclé si polyvalents et durables. Walk Soft réduit le stress sur les articulations du dos, du genou, de la hanche et de la cheville, réduisant ainsi les réclamations coûteuses pour la santé.

    Traits :

    Qualités Ergonomiques Supérieures

    Traction élevée

    Résistant aux taches

    Nettoyage facile

    Réduction du son

    Haut niveau de contenu recyclé

    Couche supérieure haute densité

    Sélection de couleurs illimitée

    Avantages :

    Le revêtement de sol Walk Soft élimine le besoin de tapis anti-fatigue supplémentaires aux postes de travail

    Réduction des conséquences des chutes

    Empêche les taches disgracieuses qui peuvent affecter la façon dont votre environnement est perçu

    Résulte en un faible entretien, économisant de l'argent et du temps

    N'amplifie pas les sons, réduisant un environnement distrayant et peu attrayant

    L'utilisation de contenu recyclé réduit les coûts globaux

    Longue durée de vie du produit

    Le support Walk Soft peut être appliqué à n'importe quelle couleur Dinoflex


    Contactez Dinoflex

    Spécification
    • Interlocking Tiles (Loose Lay)

      Size

      37” x 37”= 9.5 ft² (94 cm x 94 cm = 0.88 m²)

      Square Edge Tile (Glue Down)

      Size

      38” x 38” = 10.0 ft² (96.5 x 96.5 cm = 0.93 m²)

      Standard Thickness

      8mm – 5/16” (4 mm top surface with 4 mm recycled black backing)

      10mm – 3/8” (4 mm top surface with 6 mm recycled black backing)

      Tolerance of +/- 0.5 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nextstep-walksoft
    • Famille de produitsRubber Flooring
    • Groupe de produitsRecycled Rubber Tile, Soft‑Surface, Comfort Underfoot
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCaoutchouc
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCRubber flooring
    • Code UNSPSC30161705
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 19.33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Rubber Tile Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 15 15
    • Titre OmniClassRubber Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes