Publier vos produits
Ceiling speaker BA-56EExeN(T)
DNH

Ceiling speaker BA-56EExeN(T)

Traduit par Google,
Ce haut-parleur de plafond Ex bénéficie d'une certification étendue lui permettant d'être utilisé dans la quasi-totalité des pays du monde. Fabriqué en aluminium, il peut être équipé de plusieurs entrées presse-étoupes pour assurer la compatibilité avec les boucles de connexion. Il offre de multiples options de transformateurs et de prises, permettant ainsi d'ajuster le niveau de pression acoustique de manière optimale.
Spécification
  • Material/Color: Aluminium / RAL9010 Mounting: 3 screws Termination: E-chamber / Push terminal Weight: 3.0 kg IP Rating: IP54 Min/Max amb temp: -20 °C / 50 °C Rated power: 6 W SPL 1W/1m:: 88 db SPL Rated Power: 95 db Effective freq. Range: 160 - 15000 Hz Dispersion (-6dB) 1kHz / 4kHz: 113° / 25° Options: Certification / Color / Impedance / Power
Spécifications techniques
  • Réference unique.ba-56eexent
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enNorvège
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio