Publier vos produits
Cabinet speaker SAFE-10P-54T
DNH

Cabinet speaker SAFE-10P-54T

Traduit par Google,
Haut-parleur de 10 W en boîtier plastique IP55 avec compartiment interne séparé pour composants électroniques. Fréquemment utilisé en intérieur et dans les salles de bain des navires. Le Safe10P-54(T) est testé et certifié conforme à la norme EN54-24.
Spécification
  • Material/Color: ABS / RAL9010 Mounting: 4 screws Termination: Screw terminal Weight: 0.8 kg IP Rating: IP55 / 21C Min/Max amb temp: -40 °C / 90 °C Rated power: 10 W SPL 1W/1m:: 87 db SPL Rated Power: 97 db Effective freq. Range: 160 - 17000 Hz Dispersion (-6dB) 1kHz / 4kHz: 115° / 70° Options: Color / Impedance / Label
Spécifications techniques
  • Réference unique.safe-10p-54t
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enNorvège
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio