Publier vos produits
Ceiling speaker BPF-660-54(T)
DNH

Ceiling speaker BPF-660-54(T)

Traduit par Google,
Grâce à notre nouveau système de fixation amélioré, ce haut-parleur de plafond 6 pouces est le plus flexible jamais conçu par DNH A/S. Les crochets sont réversibles et permettent une installation inversée, avec une tolérance jusqu'à 55 mm d'épaisseur de plafond. Le boîtier anti-poussière, facile à installer, est équipé de série d'un presse-étoupe M20 et d'un bouchon obturateur M20 sur le côté.
Spécification
  • Material/Color: ABS - PA - (V0) / RAL9010 Mounting: Hooks Termination: Spring clamp Weight: 1.3 kg IP Rating: IP54 Min/Max amb temp: -20 °C / 90 °C Rated power: 6 W SPL 1W/1m:: 93 db SPL Rated Power: 100 db Effective freq. Range: 170 - 20000 Hz
Spécifications techniques
  • Réference unique.bpf-660-54t
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enNorvège
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio