Publier vos produits
Horn speaker DSP-15EExmNT-MED
Horn speaker DSP-15EExmNT-MED
    DNH

    Horn speaker DSP-15EExmNT-MED

    Traduit par Google,
    Ce haut-parleur à pavillon en plastique Ex de 25 W, polyvalent et léger, est doté d'un compartiment de connexion spacieux de type de protection « E ». Il possède deux entrées M20 à l'arrière pour un câblage aisé et prend en charge le montage en boucle (entrée/sortie) en standard. Ce modèle bénéficie de nombreuses certifications, ce qui le rend utilisable dans la quasi-totalité des régions du monde. Il peut être commandé avec différents transformateurs pour un plus large choix de prises et de puissances.
    Spécification
    • Material/Color: Anti-static PA / Black Mounting: Bracket / Swivel bracket Termination: E-chamber / Push terminal Weight: 2.2 kg IP Rating: IP66 / IP67 Min/Max amb temp: -50 °C / 60 °C Rated power: 25 W SPL 1W/1m:: 106 db SPL Rated Power: 118 db Effective freq. Range: 380 - 8000 Hz Dispersion (-6dB) 1kHz / 4kHz: 120° / 37° Options: Impedance / Label / Transformers
    Spécifications techniques
    • Réference unique.dsp-15eexmnt-med
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio