Publier vos produits
Junction box JBP-120EExeN
DNH

Junction box JBP-120EExeN

Traduit par Google,
Boîte de jonction Ex compacte et légère, pouvant accueillir jusqu'à 6 entrées M20, et équipée d'une plaque de mise à la terre. Livrée en standard avec une borne Ex Wago 2,5 mm, 3 presse-étoupes Ex et 4 bouchons Ex (non montés).
Spécification
  • Material/Color: Anti-static PA / Black Mounting: 4 screws Termination: Earth plate / Wago 264 terminal Weight: 0.4 kg IP Rating: IP66 / IP67 Min/Max amb temp: -50 °C / 50 °C Rated power: 1 W
Spécifications techniques
  • Réference unique.jbp-120eexen
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enNorvège
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio