Publier vos produits
Projector loudspeaker CAP-15-54(T)
DNH

Projector loudspeaker CAP-15-54(T)

Traduit par Google,
Haut-parleur pour projecteur entièrement en aluminium, adapté aux systèmes d'alarme incendie et d'urgence. Le CAP-15-54(T) est testé et certifié conforme à la norme EN54-24.
Spécification
  • Material/Color: Aluminium / Anodized Mounting: Aluminum Bracket Termination: Ceramic terminal Weight: 2.2 kg IP Rating: IP54 Min/Max amb temp: -40 °C / 90 °C Rated power: 15 W SPL 1W/1m:: 89 db SPL Rated Power: 100 db Effective freq. Range: 100 - 20000 Hz
Spécifications techniques
  • Réference unique.cap-15-54t
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enNorvège
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio