Publier vos produits
Bi-directional speaker CAPEEX-6(T)
DNH

Bi-directional speaker CAPEEX-6(T)

Traduit par Google,
Haut-parleur bidirectionnel en aluminium, certifié pour une utilisation intensive. Conçu pour les cabines, les couloirs, etc., en zones dangereuses. Ce modèle est livré avec un support de fixation au lieu d'une base murale.
Spécification
  • Material/Color: Aluminium / Anodized Mounting: Aluminum Bracket Termination: e-chamber / Screw terminal Weight: 3.6 kg IP Rating: IP54 Min/Max amb temp: -20 °C / 40 °C Rated power: 6 W SPL 1W/1m:: 90 db SPL Rated Power: 97 db Effective freq. Range: 160 - 16000 Hz Dispersion (-6dB) 1kHz / 4kHz: 200° / 40° Options: Impedance / Label
Spécifications techniques
  • Réference unique.capeex-6t
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-10
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enNorvège
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio