Publier vos produits
Bi-directional speaker CAREEX-6(T)
DNH

Bi-directional speaker CAREEX-6(T)

Traduit par Google,
Haut-parleur bidirectionnel en aluminium, certifié pour une utilisation dans des cabines, couloirs, etc., en zones dangereuses. Ce modèle est livré avec un support mural.
Spécification
  • Material/Color: Aluminium / Anodized Mounting: Foot bracket Termination: e-chamber / Screw terminal Weight: 3 kg IP Rating: IP54 Min/Max amb temp: -20 °C / 40 °C Rated power: 6 W SPL 1W/1m:: 90 db SPL Rated Power: 97 db Effective freq. Range: 160 - 16000 Hz Dispersion (-6dB) 1kHz / 4kHz: 200° / 40° Options: Impedance / Label
Spécifications techniques
  • Réference unique.careex-6t
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-17
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enNorvège
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio