Publier vos produits
Loudspeaker DP-10-54(T)
DNH

Loudspeaker DP-10-54(T)

Traduit par Google,
Si le haut-parleur est utilisé pour la diffusion d'alertes incendie et d'urgences, il doit être conforme à la norme EN54-24. Le haut-parleur DNH DP-10-54(T) est testé et certifié conforme à la norme EN54-24.
Spécification
  • Material/Color: PC/ABS - (5VA) / RAL7035 Mounting: PA-6 Swivel Bracket Termination: Screw terminal Weight: 2.4 kg IP Rating: IP55 Min/Max amb temp: -40 °C / 90 °C Rated power: 6 W SPL 1W/1m:: 92 db SPL Rated Power: 102 db Effective freq. Range: 100 - 16000 Hz
Spécifications techniques
  • Réference unique.dp-10-54t
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-10
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enNorvège
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio