Publier vos produits
Loudspeaker DSP-15-54T
DNH

Loudspeaker DSP-15-54T

Traduit par Google,
Si le haut-parleur est utilisé pour la diffusion d'alertes incendie et d'informations d'urgence, il doit être conforme à la norme EN54-24. Le haut-parleur DNH DSP-15-54T est testé et certifié conforme à la norme EN54-24.
Spécification
  • Material/Color: PC/ABS - (5VA) / RAL7035 Mounting: Bracket Termination: Spring clamp Weight: 1.8 kg IP Rating: IP67 Min/Max amb temp: -40 °C / 90 °C Rated power: 15 W SPL 1W/1m:: 106 db SPL Rated Power: 117 db Effective freq. Range: 100 - 11000 Hz
Spécifications techniques
  • Réference unique.dsp-15-54t
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enNorvège
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio