Publier vos produits
Horn speaker DSP-25EExmN(T)
Horn speaker DSP-25EExmN(T)
    DNH

    Horn speaker DSP-25EExmN(T)

    Traduit par Google,
    Le DSP-25EExmN(T) est le modèle original à pavillon plastique Ex. Il peut être commandé avec différents transformateurs pour un plus grand choix de prises et de puissances. Il bénéficie d'une certification complète, de deux entrées M20 à l'arrière pour un câblage simplifié et prend en charge les boucles d'entrée et de sortie.
    Spécification
    • Material/Color: Anti-static PA / Black Mounting: Bracket Termination: E-chamber / Screw terminal Weight: 4.0 kg IP Rating: IP66 Min/Max amb temp: -50 °C / 55 °C Rated power: 25 W SPL 1W/1m:: 108 db SPL Rated Power: 120 db Effective freq. Range: 375 - 7500 Hz Dispersion (-6dB) 1kHz / 4kHz: 98° / 29° Options: Impedance / Label / Transformers / moulded permanent cable
    Spécifications techniques
    • Réference unique.dsp-25eexmnt
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio