Publier vos produits
Loudspeaker HP-10-54T-MED
DNH

Loudspeaker HP-10-54T-MED

Traduit par Google,
Si le haut-parleur est utilisé pour la diffusion d'alertes incendie et d'informations d'urgence, il doit être conforme à la norme EN54-24. Le haut-parleur DNH HP-10-54T est testé et certifié conforme à la norme EN54-24.
Spécification
  • Material/Color: PC/ABS - (5VA) / RAL7035 Mounting: Bracket Termination: Spring clamp Weight: 1.2 kg IP Rating: IP66 / IP67 Min/Max amb temp: -50 °C / 90 °C Rated power: 10 W SPL 1W/1m:: 106 db SPL Rated Power: 116 db Effective freq. Range: 100 - 11000 Hz
Spécifications techniques
  • Réference unique.hp-10-54t-med
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-10
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enNorvège
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio