Publier vos produits
Horn loudspeaker HS-15 EExmNMF(T)
DNH

Horn loudspeaker HS-15 EExmNMF(T)

Traduit par Google,
Haut-parleur à pavillon en aluminium Ex, sans entretien. Livré avec un câble encapsulé de façon permanente selon les spécifications du client. Anodisé et revêtu de peinture en poudre pour une excellente résistance à la corrosion, il est disponible en différentes couleurs.
Spécification
  • Material/Color: Aluminium / RAL7035 Mounting: Bracket Termination: Cable Weight: 3.1 kg IP Rating: IP67 Min/Max amb temp: -50 °C / 60 °C Rated power: 15 W SPL 1W/1m:: 105 db SPL Rated Power: 116 db Effective freq. Range: 410 - 7000 Hz Dispersion (-6dB) 1kHz / 4kHz: 140° / 40° Options: Color / Impedance / Label
Spécifications techniques
  • Réference unique.hs-15-eexmnmft
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enNorvège
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio