Publier vos produits
Loudspeaker VES-561-54T
DNH

Loudspeaker VES-561-54T

Traduit par Google,
Si le haut-parleur est utilisé pour les annonces d'incendie et d'urgence, il doit être conforme à la norme EN 54-24. Le haut-parleur DNH VES-561-54(T) est testé et certifié selon la norme EN 54-24.
Spécification
  • Material/Color: Aluminium - Steel / RAL9010 Mounting: 3 screws Termination: Ceramic terminal Weight: 1.1 kg IP Rating: IP32C Min/Max amb temp: -20 °C / 90 °C Rated power: 6 W SPL 1W/1m:: 90 db SPL Rated Power: 97 db Effective freq. Range: 180 - 12000 Hz
Spécifications techniques
  • Réference unique.ves-561-54t
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enNorvège
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio