Publier vos produits
Loudspeaker MH-30-54T
DNH

Loudspeaker MH-30-54T

Traduit par Google,
Pavillon musical 30 W. Reproduction musicale longue portée exceptionnelle avec basses renforcées. Ce haut-parleur a été conçu pour une sonorisation de haute qualité, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Haute qualité sonore et sensibilité élevée. La large bande passante du MH-30 le rend adapté à tous les genres musicaux. Certifié pour une utilisation dans les systèmes d'alarme incendie et d'urgence. Le MH-30-54(T) est testé et certifié conforme à la norme EN54-24.
Spécification
  • Material/Color: ABS - (5VB) / RAL7035 Mounting: Aluminum Bracket Termination: Screw terminal Weight: 3.9 kg IP Rating: IP55 Min/Max amb temp: -40 °C / 90 °C Rated power: 30 W SPL 1W/1m:: 104 db SPL Rated Power: 118 db Effective freq. Range: 140 - 16000 Hz Dispersion (-6dB) 1kHz / 4kHz: 65° / 30°
Spécifications techniques
  • Réference unique.mh-30-54t
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-10
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enNorvège
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio