Publier vos produits
Loudspeaker SAFE-561-54T
DNH

Loudspeaker SAFE-561-54T

Traduit par Google,
Si le haut-parleur est utilisé pour les annonces d'incendie et d'urgence, il doit être conforme à la norme EN54-24. Le haut-parleur DNH SAFE-561-54(T) est testé et certifié selon la norme EN54-24.
Spécification
  • Material/Color: Steel / RAL9010 Mounting: 4 screws Termination: Ceramic terminal Weight: 1.2 kg IP Rating: IP32C Min/Max amb temp: -20 °C / 90 °C Rated power: 6 W SPL 1W/1m:: 90 db SPL Rated Power: 97 db Effective freq. Range: 170 - 13000 Hz
Spécifications techniques
  • Réference unique.safe-561-54t
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enNorvège
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio