Publier vos produits
TUNNEL-40-54(T)
DNH

TUNNEL-40-54(T)

Traduit par Google,
La plus grande torche DNH, conçue sur mesure pour les projets de tunnels. La Tunnel40-54(T) est testée et certifiée conforme à la norme EN54-24.
Spécification
  • Material/Color: ABS - (5VB) / Black Mounting: Stainless steel bracket Termination: Ceramic terminal Weight: 13 kg IP Rating: IP67 Min/Max amb temp: -40 °C / 90 °C Rated power: 40 W SPL 1W/1m:: 113 db SPL Rated Power: 127 db Effective freq. Range: 100 - 13000 Hz
Spécifications techniques
  • Réference unique.tunnel-40-54t
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enNorvège
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio