Toiture inclinée avec membrane de protection du voligeage DELTA®-FOXX PLUS (Valeur U = 0,172 W/m²•K)
Extérieur
Tuile pour toit à faible pente (Pente de référence: 22°), env. 50 mm
Liteaux et contre-lattes (respectivement 50/30 mm, espacement entre liteaux: env. 33 cm), env. 60 mm
DELTA®-SB 60: bande d'étanchéité au clou appliquée entre la contre-latte et l'étanchéité complémentaire simple DELTA®-FOXX PLUS, env. 3 mm
DELTA®-FOXX PLUS: étanchéité complémentaire simple hautement perméable à la vapeur et étanche au vent avec bords auto-adhésifs intégrés (Valeur Sd: env. 0,08 m), env. 0,9 mm
Volige (μ=20/50), 24 mm
Laine minérale 032 (μ=1) / Chevrons, 8/22 cm (e = 68 cm), 220 mm
DELTA®-REFLEX: membrane d'étanchéité à l'air / pare-vapeur (Valeur Sd: env. 150 m), env. 0,25 mm
Sous-construction, Lattage en bois (24/48 mm) / air, 24 mm
Plaque de plâtre (μ=4/10), 12,5 mm
Intérieur