Publier vos produits
DB1650 Dolphin Blue Monobloc Mixer Tap

DB1650 Dolphin Blue Monobloc Mixer Tap

Traduit par Google,
Mitigeur en acier inoxydable.
Spécification
  • Brushed steel monobloc kitchen tap Manufactured from cast 304 grade stainless steel Brushed satin finish Also available with powder coating in any RAL colour (enquire for more detail) Projection 118mm to outlet Complies with the following certifications; WRAS, BREEAM, Doc M Flow rate – nominal 3.5 litres/minute (other flow rates such as 1.89 and 1.33 litres/minute available to special order – please enquire)
Spécifications techniques
  • Réference unique.DB1650
  • Famille de produitsTaps
  • Groupe de produitsManual
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)163
  • Largeur (mm)117
  • Profondeur (mm)55
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps