Publier vos produits
BC923 Dolphin Stainless Steel Vertical Soap Dispenser
BC923 Dolphin Stainless Steel Vertical Soap Dispenser

    BC923 Dolphin Stainless Steel Vertical Soap Dispenser

    Traduit par Google,
    Distributeur de savon liquide monté en surface vertical.
    Spécification
    • Manufactured from cast 304 grade stainless steel Satin, mirror polish and white metal finishes available 1200ml capacity - bulk fill Lockable Suitable for standard liquid hand soap only Complies with the following certifications; Doc M BC923 Brushed Satin finish BC923B Mirror Polished finish BC923-WM White Metal
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BC923
    • Famille de produitsSoap Dispensers
    • Groupe de produitsManual
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)206
    • Largeur (mm)121
    • Profondeur (mm)72
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers