Publier vos produits
Global Winds Series - Hardwood Flooring
Global Winds Series - Hardwood Flooring
Global Winds Series - Hardwood Flooring
Global Winds Series - Hardwood Flooring
Global Winds Series - Hardwood Flooring
Global Winds Series - Hardwood Flooring
    DUCHATEAU

    Global Winds Series - Hardwood Flooring

    Traduit par Google,

    Chaque style Global Winds semble avoir été façonné par le soleil, le vent et le temps, qui ont mûri la couleur de l'intérieur, révélant ainsi l'âme véritable du bois. Reflet de ce lien avec la nature, chaque parquet porte le nom d'un vent unique à travers le monde.

    Contactez DUCHATEAU

    Spécification
    • Wear Layer: 4 mm

      Plank Width: Flat Plank: 7.5” (190 mm) | Herringbone: 5” (125 mm)

      Plank Length: Flat Plank: Random Length Up to 75" (1910 mm) | Herringbone: Fixed Length of 24” (610 mm)

      Species: European White Oak

      Grade: Character

      Finish: UV Lacquer

      Surface Treatment: Brushed

      Installation: Glue-Down, Nail/Staple with Glue-Assist, or Floating

      Construction: Engineered

      Thickness: 5/8” (15 mm)

      Radiant Heating: Approved (see installation instructions)

      Trims: Glue-Down, Nail/Staple with Glue-Assist, or Floating

      Coverage Per Box: Flat Planks: 23.44 SQ.FT | Herringbone: 9.85 SQ. FT.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.global-winds-series
    • Famille de produitsFloors
    • Groupe de produitsHardwood Flooring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
    • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
    • Titre OmniClassWood Flooring