Publier vos produits
Societé Series - Hardwood Flooring
Societé Series - Hardwood Flooring
Societé Series - Hardwood Flooring
Societé Series - Hardwood Flooring
Societé Series - Hardwood Flooring
Societé Series - Hardwood Flooring
    DUCHATEAU

    Societé Series - Hardwood Flooring

    Traduit par Google,

    Pour savourer des réceptions étincelantes dans les cadres les plus élégants.

    La collection Société propose des tons chauds et un style épuré, grâce à ses larges lames de chêne européen de première qualité. Elle s'inspire des célèbres salons parisiens, où le raffinement des intérieurs et le mobilier fascinaient les esprits curieux et influents ; où les conversations étaient reines et les idées s'échangeaient avec élégance.

    Nous avons sélectionné six teintes essentielles et deux motifs à chevrons complémentaires, créant chacun une atmosphère propice aux échanges et un terreau fertile pour la créativité.

    Contactez DUCHATEAU

    Spécification
    • Wear Layer: 4 mm

      Plank Width: 9.5" (240 mm)

      Plank Length: Random Length up to 86.6" (2199 mm)

      Species: European White Oak

      Grade: Select

      Finish: UV Lacquer

      Surface Treatment: Brushed

      Installation: Glue-Down, Nail/Staple with Glue Assist

      Construction: Engineered

      Thickness: 5/8" (15 mm)

      Radiant Heating: Approved (see installation instructions)

      Trims: Bullnose, Squarenose, Threshold, T-Mold, Reducer

    Spécifications techniques
    • Réference unique.societe-collection
    • Famille de produitsFloors
    • Groupe de produitsHardwood Flooring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
    • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
    • Titre OmniClassWood Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis