Publier vos produits
LuxeTech Collection - Luxury Vinyl Plank
DUCHATEAU

LuxeTech Collection - Luxury Vinyl Plank

Traduit par Google,

Notre collection LuxeTech® offre la facilité d'installation par simple clic grâce à la toute dernière technologie 5G® Click, qui accélère la pose et améliore la stabilité. Notre sous-couche acoustique HushWalk® intégrée procure un confort de marche exceptionnel. Son relief précis offre un réalisme saisissant. La collection se distingue par sa facilité d'entretien et sa durabilité. LuxeTech® est certifiée FloorScore® pour ses faibles émissions de composés organiques volatils (COV), garantissant un environnement aussi sain qu'esthétique.

Contactez DUCHATEAU

Spécification
  • Visual Grade: European Oak, Character Print Films

    Wear Layer: 20 mil (0.5 mm)

    Thickness: 8 mm

    Plank Width: 9" (228 mm)

    Plank Length: 60" (1524 mm)

    Finish: Ceramic reinforced prime urethane coating

    Visual Variation: 8 Unique Planks Per Box

    Surface Texture: Embossed-in-Register

    Gloss Level: Matte (4-6%)

    Edge Treatment: Beveled

    Installation: 5G® Click

    Radiant Heat: Approved (see installation instructions)

    Trim: Bullnose, Squarenose, Threshold, and T-Mold

    Warranty (Finish): 10-Year Light Commercial

    SQ FT Per Carton: 29.92

Spécifications techniques
  • Réference unique.luxetech-collection
  • Famille de produitsFloors
  • Groupe de produitsHardwood Flooring
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Flooring and decking systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 15
  • Titre OmniClassResilient Flooring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis