Publier vos produits
Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring
Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring
Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring
Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring
Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring
Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring
Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring
Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring
    DUCHATEAU

    Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring

    Traduit par Google,

    DUCHATEAU s'associe au designer d'intérieur de renommée mondiale MARTYN LAWRENCE BULLARD

    Une collection de parquets en bois massif inspirée par les architectes modernes et classiques. Des finitions impeccables, ancrées dans la tradition du design et réinventées pour aujourd'hui.

    « Ma collection avec DUCHATEAU s’inspire des plus grands architectes, chacun d’eux ayant une histoire fascinante. Ces couleurs, puisant leur inspiration dans l’histoire, sont intemporelles et rendent hommage à l’héritage et à l’expérience incroyable qu’ils ont offerts au monde. »

    Contactez DUCHATEAU

    Spécification
    • Wear Layer4 mm
      Plank Width
      9.5" (240 mm)

      Plank Length

      Random Length up to 86 5/8" (2200 mm)
      Species
      European White Oak
      Grade
      Character
      Finish
      UV Lacquer
      Surface Treatment
      Brushed
      Installation
      Glue-Down, Nail/Staple with Glue Assist
      Construction
      Engineered
      Thickness
      5/8" (15 mm)
      Radiant Heating
      Approved (see installation instructions)
      Hardwood Trims
      Bullnose, Squarenose, Threshold, T-Mold, Reducer

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MLB-Collection
    • Famille de produitsFloors
    • Groupe de produitsHardwood Flooring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
    • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
    • Titre OmniClassWood Flooring