Publier vos produits
Portfolio Collection - Luxury Vinyl Plank
DUCHATEAU

Portfolio Collection - Luxury Vinyl Plank

Traduit par Google,

Notre nouvelle collection Portfolio de vinyle de luxe propose des lames extra-longues de 180 cm (71 po) et de 23 cm (9 po) de large, offrant une base élégante à tout espace. Avec seize motifs de lames uniques et un gaufrage de surface imitant le grain du bois, il est difficile de deviner au premier coup d'œil qu'il ne s'agit pas de bois véritable.

Contactez DUCHATEAU

Spécification
  • Wear Layer: 20 mil (0.5 mm)

    Width: 9” (228 mm)

    Length: 71” (1803 mm)

    Thickness: 8 mm

    Core: WPC

    Finish: Embossed-in-Register

    Installation: 5G® Click

    Warranty: 20-Year Residential | 10-Year Commercial

    Trim: Bullnose, Squarenose, Threshold, and T-Mold

    Coverage Per Box: 17.67 sq ft

    Weight Per Box: 27.74 lbs

Spécifications techniques
  • Réference unique.portfolio-collection
  • Famille de produitsFloors
  • Groupe de produitsHardwood Flooring
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Flooring and decking systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 15
  • Titre OmniClassResilient Flooring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis