DucoBox Energy Comfort Plus D550 est une unité de ventilation équilibrée avec récupération de chaleur.
DucoBox Energy Comfort Plus a été développé dans le but de garantir un fonctionnement encore plus silencieux.
Au sein de la gamme DucoBox Energy Comfort, l'échange gauche/droite est contrôlé à 100% par logiciel grâce à un principe breveté de double by-pass.
Le contrôle de la demande du DucoBox Energy Comfort Plus D550 permet un fonctionnement intelligent et économe en énergie. Associés au contrôle intelligent de la demande basé sur le CO2 et l'humidité, les filtres de distribution d'air dynamique garantissent une efficacité exceptionnelle au sein de cette unité compacte.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Belgique |
Pays-Bas |
Royaume-Uni |