Le capteur d'humidité optionnel est installé dans le conduit d'extraction d'air (ETA) de la DucoBox Energy et mesure de manière centralisée le taux d'humidité de l'air extrait de l'habitation. Le capteur est monté de manière étanche dans le conduit d'extraction par un trou de 10,5 à 12 mm. Le câble d'alimentation et de communication prémonté permet une connexion rapide "plug & play" du capteur à la carte de contrôle de la DucoBox Energy.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Belgique |
Pays-Bas |
Royaume-Uni |