Publier vos produits
DucoFlex Coupling D75
DUCO

DucoFlex Coupling D75

Le manchon d'accouplement offre la possibilité de relier les conduits DucoFlex de manière solide et étanche.
Spécification
  • Compatible avec DucoFlex conduit rond D75

    • Connexions :

    - 2x DucoFlex rond D75 mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.ducoflex-koppeling-d75
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-07-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)390
  • Largeur (mm)420
  • Profondeur (mm)390
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondairePolyéthylène
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)0.06
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG015560
  • Nom ETIMAccessories for flue gases and air