Publier vos produits
DucoFlex Sortie de toiture universelle D160/180 (1,0m)
DUCO

DucoFlex Sortie de toiture universelle D160/180 (1,0m)

La DucoFlex Sortie de toiture universelle D160/180 peut aussi bien être utilisée comme point de pulsion que d’extraction dans les toits plats ou inclinés. Grâce à sa faible résistance à l'air, cette unité peut également être utilisée en cas de débits d'air plus élevés. La pièce de raccordement prémontée est de 635 mm, de sorte que la sortie de toiture peut être utilisée dans toutes les situations possibles. La pièce de connexion isolée s'adapte aux conduits DucoFlex ISO D160 et D180.

Spécification
  • Très faibles pertes de pression (voir graphiques)

    • Traversée verticale

    • Application : Toits en pente entre 25° et 45° en combinaison avec une plaque de transit. Toits plats en combinaison avec plaque adhésive.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ducoflex-universal-roof-feed-through-d160-180
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-04-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1045
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)300
En rapport
  • Matériel principalPSE
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)2.1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG015560
  • Nom ETIMAccessories for flue gases and air
  • Code Uniclass 2015Ac_15_15_95
  • Description de l'Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems surveying

Disponibilité de la région

L'Europe
Belgique
Pays-Bas
Royaume-Uni