Publier vos produits
DucoFlex Tuile sortie de toiture universelle D263
DUCO

DucoFlex Tuile sortie de toiture universelle D263

La tuile sortie de toiture universelle D263 DucoFlex peut être combinée avec la sortie de toiture universelle D180/200. L'unité à taille 4-tuiles convient aux toits en pente dont l'inclinaison est comprise entre 19° et 50°. L’abergement en plastique prémonté assure une installation rapide et étanche.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ducoflex-universal-roof-feed-through-tile-d263
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsVarious Control Components
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-06-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)340
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)3.62
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEC010115
  • Nom ETIMFeed-through tile

Disponibilité de la région

L'Europe
Belgique
Pays-Bas
Royaume-Uni