Publier vos produits
DucoScreen Front 95
DUCO

DucoScreen Front 95

Traduit par Google,

Les grandes baies vitrées sont très courantes dans les nouveaux bâtiments, mais elles sont également de plus en plus utilisées dans les projets de rénovation. Dans les nouveaux bâtiments, une grande attention est accordée au niveau d'isolation qui doit répondre aux exigences définies par la loi. Mais dans les rénovations aussi, on constate que l'isolation est trop souvent abordée sans tenir compte de l'ombrage efficace. Pourtant, une combinaison des deux - isolation et ombrage - est essentielle pour éviter la surchauffe.

Spécification
    • Compact storm-proof awnings
    • Suitable for both renovation and new construction: passive and low-energy houses
    • Very large fabric dimensions of up to 3300 mm
    • Invisible installation in the cavity or in front of the facade as surface-mounted unit
    • Easy installation and maintenance
Spécifications techniques
  • Réference unique.ducoscreen-front-95
  • Famille de produitsTextile Sun Control
  • Groupe de produitsScreens Without Ventilation
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-02-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)95
  • Largeur (mm)6000
  • Profondeur (mm)110
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireTissu
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG020100
  • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07_72
  • Description de l'Uniclass 2015Roller blinds