Publier vos produits
BLOC-RUST® Premium Interior/Exterior Rust Preventative Metal Primer Red Oxide (Water Based)
BLOC-RUST® Premium Interior/Exterior Rust Preventative Metal Primer Red Oxide (Water Based)
BLOC-RUST® Premium Interior/Exterior Rust Preventative Metal Primer Red Oxide (Water Based)

    BLOC-RUST® Premium Interior/Exterior Rust Preventative Metal Primer Red Oxide (Water Based)

    Traduit par Google,

    BLOC-RUST® Premium Red Oxide est un primaire antirouille pour métaux à base d'alkyde en phase aqueuse. Il offre les performances d'application et la résistance à la corrosion d'un primaire traditionnel à base d'huile, tout en bénéficiant de la faible odeur, du séchage rapide et du nettoyage facile à l'eau d'un revêtement moderne en phase aqueuse. Il adhère et protège les métaux ferreux et non ferreux (à l'exception de l'acier galvanisé) en intérieur comme en extérieur.

    Des tests comparatifs sur le terrain démontrent que BLOC-RUST® Premium surpasse les principales primaires antirouille à base d'eau, tant au niveau régional que national. Les produits concurrents développent de la rouille et de la corrosion visibles, tandis que BLOC-RUST® reste intact. Son pigment rouge oxyde classique offre un excellent pouvoir couvrant sur les métaux bruts et patinés et s'associe parfaitement aux finitions alkydes et latex. Application au pinceau, au rouleau ou au pistolet airless.

    Spécification
    • BLOC-RUST® Premium Rust Preventative Metal Primer (Red Oxide, Water-Based) — Waterborne-alkyd rust preventative primer for interior and exterior ferrous and non-ferrous metals (except galvanized steel). Low odor, fast drying. Application by brush, roller, or airless spray. Available in Quart, 1 Gallon, and 5 Gallon containers. Product code: BRPR00.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bloc-rust-premium-rust-preventative-metal-primer-red-oxide
    • Famille de produitsPaint
    • Groupe de produitsMetal Primer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis