Publier vos produits
EXQUISITE® Interior Paint
EXQUISITE® Interior Paint

    EXQUISITE® Interior Paint

    Traduit par Google,

    EXQUISITE® est une gamme révolutionnaire de peintures d'intérieur, conçue pour être véritablement lavable, résistante aux éraflures, au polissage, aux marques et au frottement. Destinée à résister aux nettoyages et frottements fréquents des environnements résidentiels et commerciaux, EXQUISITE® préserve l'aspect neuf des surfaces sans altérer la profondeur et la richesse de la finition.

    Grâce à sa formule 100 % acrylique à très faible teneur en COV, EXQUISITE® est un choix responsable pour les projets soucieux de la qualité de l'air intérieur. Facile à appliquer, offrant un pouvoir couvrant exceptionnel et disponible en finitions mate, veloutée et semi-brillante, cette gamme est idéale pour les projets résidentiels haut de gamme sur mesure et les réalisations commerciales de prestige exigeant des performances supérieures et des résultats raffinés : chambres, cuisines, bureaux, halls d'hôtel et boutiques de luxe.

    Spécification
    • EXQUISITE® Interior Paint — Ultra-low VOC, 100% acrylic interior paint. Available in Matte, Eggshell, and Semi-Gloss finishes. Washable, scuff- / burnish- / mar- / color-rub-off-resistant. MPI documentation available. Application by brush, roller, or spray. Available in Quart, 1 Gallon, and 5 Gallon containers.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.exquisite-interior-paint
    • Famille de produitsPaint
    • Groupe de produitsInterior Paint
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis